Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.9 mm
123921 Stokta
M3
3.2 mm
1021 Stokta
12.7 mm
15580 Stokta
6.4 mm
3970 Stokta
9.5 mm
2996 Stokta
M4
14.3 mm
16966 Stokta
M4
4.8 mm
6000 Stokta
6.4 mm
18766 Stokta
15.9 mm
1600 Stokta
M4
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
763410 Stokta
M4
17.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
6 Stokta
11.1 mm
2998 Stokta
M4
15.9 mm
14000 Stokta
M3
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
1000 Stokta
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
4.8 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm PA

100115900002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

MSCBSM-M3-2-19


Stok Seviyeleri
123921 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-8-01


Stok Seviyeleri
1021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-4-01


Stok Seviyeleri
15580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida Desteği #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-6-01


Stok Seviyeleri
3970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

MSCBSM-M4-9-19


Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

MSCBSM-M4-3-19


Stok Seviyeleri
16966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-4-01


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-10-01


Stok Seviyeleri
18766 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

100106100002


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 17.5 mm PA

100117500002


Stok Seviyeleri
763410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-6-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-7-01


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

MSCBST-M4-10-01


Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

MSCBST-M3-5-01


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

LCBS-TM-10-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBS-14-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M3-3-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M4-3-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm