These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 123921 Stokta |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 1021 Stokta |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 15580 Stokta |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 3970 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2996 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 16966 Stokta |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 18766 Stokta |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 763410 Stokta |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 6 Stokta |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 2998 Stokta |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin