Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 80000 Stokta |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4920 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 141825 Stokta |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 6972 Stokta |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 51800 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 78000 Stokta |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin