Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
11.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
6.4 mm
3000 Stokta
#6-32
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#6-32
15.9 mm
300000 Stokta
M4
9.5 mm
57000 Stokta
M2.5
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
4000 Stokta
22.2 mm
16464 Stokta
6.0 mm
35052 Stokta
5.0 mm
24318 Stokta
M4
6.4 mm
2998 Stokta
M4
15.9 mm
14000 Stokta
M3
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
6.4 mm
17266 Stokta
M4
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm Nylon 6/6

SCBST-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-5-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SCBST-3-01


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Erkek Diş Parça

SCBST-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 9.5 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
300000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm PA

TCBNS-M2.5-6


Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMSP-TM-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

HMSP-TM-14-01


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.0 mm Nylon 6/6

TCBNS-M3-6


Stok Seviyeleri
16464 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 5.0 mm Nylon 6/6

TCBNS-M3-5


Stok Seviyeleri
35052 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 6.4 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-4-01


Stok Seviyeleri
24318 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

MSCBST-M4-10-01


Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

MSCBST-M3-5-01


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

MSCBSM-M3-4-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

MSCBSM-M4-10-19


Stok Seviyeleri
17266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 11.1 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm