Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
20.6 mm
7,9701 TL - 9,1158 TL 2998 Stokta
M4
4.8 mm
5,0977 TL - 5,8287 TL 700 Stokta
M4
15.9 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 1000 Stokta
#6-32
15.9 mm
7,0666 TL - 8,0179 TL 960 Stokta
M3
9.5 mm
3,5942 TL - 4,1099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
6,5683 TL - 7,4744 TL 955 Stokta
#8-32
12.7 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 1000 Stokta
#6-32
12.7 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 429730 Stokta
M4
7.9 mm
6,9305 TL - 7,9268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
35.7 mm
7,0666 TL - 8,0179 TL 6 Stokta
M3
11.1 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 38000 Stokta
M4
23.4 mm
8,3179 TL - 9,242 TL 1000 Stokta
#8-32
22.2 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği 20.6 mm PA

100120600002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

MSCBSM-M4-3-19

Fiyat Aralığı
9,1158 TL - 7,9701 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Dişli Vida Desteği 15.9 mm M4 Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-10-19

Fiyat Aralığı
5,8287 TL - 5,0977 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm PA

LCBS-TM-10-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

MSCBSM-M3-6-01

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm M4 Dişi Diş Parça

CBS-TF-M4-8-01

Fiyat Aralığı
4,1099 TL - 3,5942 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida Desteği 8-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

SCBS-8-01

Fiyat Aralığı
7,4744 TL - 6,5683 TL

Stok Seviyeleri
955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8-32
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm PA

LCBS-TM-8-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6-32
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.9 mm PA

100107900002

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
429730 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

MSCBS-22.5-01

Fiyat Aralığı
7,9268 TL - 6,9305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

MSCBSM-M3-7-01

Fiyat Aralığı
8,0179 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 23.4 mm PA Natural

LCCBSM-M4-14-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida Desteği 22.2 mm #8-32 Dişi Diş Parça Nylon Natural

27FTP00875

Fiyat Aralığı
9,242 TL - 8,3179 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8-32
  • Delik Çapı A
    4.0 mm