Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2430 Stokta
M4 x 0.7
35.7 mm
125820 Stokta
3.2 mm
4920 Stokta
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
141825 Stokta
9.5 mm
153000 Stokta
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
9.5 mm
16371 Stokta
6.4 mm
2000 Stokta
M4
12.7 mm
500 Stokta
M2.5
8.0 mm
8400 Stokta
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
22.2 mm
3800 Stokta
M4
6.4 mm
17419 Stokta
M4
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
123921 Stokta
M3
3.2 mm
1021 Stokta
12.7 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

MSCBS-22.5-19


Stok Seviyeleri
2430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-2-01


Stok Seviyeleri
125820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-TM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
4920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 x 0.7 UL94 V-2 22.2 mm Nylon 6/6

MSCBS-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

MSCBS-6-01


Stok Seviyeleri
141825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm Nylon 6/6

LCBS-TM-4-01


Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

MSCBSM-M3-3-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

MSCBS-6-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-4-01


Stok Seviyeleri
16371 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 12.7 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-8-01


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 8.0 mm PA

TCBNS-M2.5-8


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 x 0.7 UL94 V-2 25.4 mm Nylon 6/6

MSCBS-16-01


Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 22.2 mm PA

MSCBS-14-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm PA

MSCBS-14-01BK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm PA

100106400002


Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 19.1 mm PA

100119100002


Stok Seviyeleri
17419 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Dişli Vida Desteği 25.4 mm Dişi Diş Parça

CBS-TF-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-0 3.2 mm Nylon

MSCBSM-M3-2-19


Stok Seviyeleri
123921 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

MSCBSM-M3-8-01


Stok Seviyeleri
1021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm