These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Panel Kalınlığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,805 TL - 4,805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,8482 TL - 3,8482 TL | 11900 Stokta |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
7,0666 TL - 8,0179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
10,8295 TL - 10,8295 TL | 17419 Stokta |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | 713958 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 135 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | 300 Stokta |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 34000 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,387 TL - 7,2931 TL | 80000 Stokta |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 2996 Stokta |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
7,9701 TL - 9,1158 TL | 19152 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
7,3449 TL - 8,3871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,9305 TL - 7,9268 TL | 4424 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin