Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,0247 TL - 6,8853 TL 7036 Stokta
M3
9.5 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 14000 Stokta
M3
7.9 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 2998 Stokta
M4
15.9 mm
4,805 TL - 4,805 TL 1485 Stokta
M2.5
20.0 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 2968 Stokta
M4
4.8 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 27972 Stokta
M3
3.2 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 4000 Stokta
M4
12.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 998 Stokta
M4
14.3 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 46400 Stokta
M3
6.4 mm
4,805 TL - 4,805 TL 19361 Stokta
M3
20.0 mm
4,805 TL - 4,805 TL 531 Stokta
M3
15.0 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 68000 Stokta
M3
11.1 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 46 Stokta
M3
12.7 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 40642 Stokta
M3
4.8 mm
7,6859 TL - 7,6859 TL 6972 Stokta
M3
22.2 mm
7,3284 TL - 7,3284 TL 5975 Stokta
M3
19.1 mm
4,805 TL - 4,805 TL 1000 Stokta
M2.5
15.0 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 1056 Stokta
M2.5
3.0 mm
6,0247 TL - 6,8853 TL 4000 Stokta
M4
3.2 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

MSCBST-M3-6-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
7036 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M4-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

MSCBST-M3-5-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

MSCBST-M4-10-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 20.0 mm PA

TCBNS-M2.5-20

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
1485 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 4.8 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-3-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
2968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

MSCBST-M3-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
27972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

MSCBST-M4-8-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

MSCBST-M4-9-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

MSCBST-M3-4-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
46400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 20.0 mm PA

TCBNS-M3-20

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
19361 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.0 mm PA

TCBNS-M3-15

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
531 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

MSCBST-M3-7-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

MSCBST-M3-8-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

MSCBST-M3-3-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
40642 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 22.2 mm PA Natural

HMSP-M3-14-01

Fiyat Aralığı
7,6859 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
6972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 19.1 mm PA Natural

HMSP-M3-12-01

Fiyat Aralığı
7,3284 TL - 7,3284 TL

Stok Seviyeleri
5975 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.0 mm PA

TCBNS-M2.5-15

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.0 mm PA

TCBNS-M2.5-3

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
1056 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Delik Çapı A
    3.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

MSCBST-M4-2-01

Fiyat Aralığı
6,8853 TL - 6,0247 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm