These Chrome Capped Adjustable Feet are an inexpensive solution for light-duty applications on slightly uneven surfaces, including office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery. The range are made from chrome capped black Polyethylene (PE).
Series Code :SR5442
Seri Kodu: SR5442 ,SR5701
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Stokta |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 280 Stokta |
M10
|
PE;Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
PE;Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7020940 Stokta |
M8
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PE;Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 24972 Stokta |
M8
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PE;Steel
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M10
|
PE;Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
PE;Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
PE;Steel
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
PE;Steel
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
PE;Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin