Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9232 TL - 20,9232 TL | 85918 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,1289 TL - 25,1289 TL | 95106 Stokta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | 100491 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,3975 TL - 20,3975 TL | 164833 Stokta |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,1358 TL - 19,1358 TL | 287320 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 268634 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 86742 Stokta |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 44500 Stokta |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | 142020 Stokta |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,3252 TL - 37,3252 TL | 52326 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 466174 | 22,3952 TL - 22,3952 TL | 48552 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 68158 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | 172482 Stokta |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 56,356 TL - 56,356 TL | 1758 Stokta |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | 113925 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,8534 TL - 35,8534 TL | 9494 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 11400 Stokta |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,7505 TL - 33,7505 TL | 53100 Stokta |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,1595 TL - 44,1595 TL | 17488 Stokta |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin