Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
131,1119 TL - 131,1119 TL | 630 Stokta |
M8
|
|
|
||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 50312 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 83663 Stokta |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 11800 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 20 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 2800 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 14450 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 167535 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 55580 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 99000 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 200 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 700 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
31,2271 TL - 31,2271 TL | 27255 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 4800 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 125851 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 69717 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 296820 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin