Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
131,1119 TL - 131,1119 TL | 7520 Stokta |
M8
|
|
|
||
35,8534 TL - 35,8534 TL | 23674 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,65 TL - 29,65 TL | 55408 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | 44784 Stokta |
M8
|
Screw Mount
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,3391 TL - 25,3391 TL | 239940 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 9930 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 29400 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 57912 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
56,356 TL - 56,356 TL | 47200 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 17 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
39,0076 TL - 39,0076 TL | 4000 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,3928 TL - 24,3928 TL | 90072 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
40,2692 TL - 40,2692 TL | 299200 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 122400 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
23,5517 TL - 23,5517 TL | 108848 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 30180 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 200 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 17390 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin