Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
29,65 TL - 29,65 TL | 183885 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 82232 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | 114852 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
31,9631 TL - 31,9631 TL | 49300 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 2200 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
466135 | 31,6477 TL - 31,6477 TL | 122400 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
23,8671 TL - 23,8671 TL | 200 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 276000 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
18,9255 TL - 18,9255 TL | 119935 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 72000 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 44964 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
33,7505 TL - 33,7505 TL | 86298 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 11300 Stokta |
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 201450 Stokta |
M12
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 30180 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 108848 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 92144 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 500 Stokta |
M6
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 20227 Stokta |
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin