Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
131,1119 TL - 131,1119 TL | 630 Stokta |
M8
|
|
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 83663 Stokta |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 167535 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 50312 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 20 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 14450 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
466134 | 27,6522 TL - 27,6522 TL | 11800 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
31,2271 TL - 31,2271 TL | 27255 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 55580 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
26,1802 TL - 26,1802 TL | 4800 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,3975 TL - 20,3975 TL | 99000 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,8671 TL - 23,8671 TL | 200 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
56,356 TL - 56,356 TL | 47200 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 92144 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,1849 TL - 22,1849 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
40,2692 TL - 40,2692 TL | 361000 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
31,9631 TL - 31,9631 TL | 68400 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin