Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
131,1119 TL - 131,1119 TL | 630 Stokta |
M8
|
|
|
||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 2200 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 180 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 17 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,8111 TL - 26,8111 TL | 117360 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Vidalı Montaj
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 83663 Stokta |
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 14450 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,3952 TL - 22,3952 TL | 55580 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,6991 TL - 32,6991 TL | 50312 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 57970 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
33,7505 TL - 33,7505 TL | 4642 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
18,9255 TL - 18,9255 TL | 2800 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 72000 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 3003 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 446 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
39,0076 TL - 39,0076 TL | 48800 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
44,1595 TL - 44,1595 TL | 605700 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
56,356 TL - 56,356 TL | 47200 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin