Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.
Series Code :SR5439
Seri Kodu: SR5439
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,7505 TL - 33,7505 TL | 4642 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
40,4796 TL - 40,4796 TL | 17390 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,8135 TL - 24,8135 TL | 60678 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,9232 TL - 20,9232 TL | 76925 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
9,2524 TL - 9,2524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Vidalı Montaj
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
37,3252 TL - 37,3252 TL | 57970 Stokta |
M8
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
25,5494 TL - 25,5494 TL | 17 Stokta |
M10
|
Threaded Stud
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 3003 Stokta |
M12
|
Threaded Stud
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin