Menü Arama

Basmalı Anahtar - Tek Kutuplu

Stokta

SPST rocker switches available with indicator light and all comel with an ON-OFF marking for use with any electrical application.16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installation holes are 1.1 inch by 0.54 inches. UL and CSA approved.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kutup Sayısı En Renk Toplam Uzunluk Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3
39.5 mm
Kırmızı
31.5 mm
Işıksız
13500 Stokta
1
24.4 mm
Kırmızı
32.0 mm
Işıksız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3
39.5 mm
Orange
31.5 mm
IP 40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
24.4 mm
Kırmızı
32.0 mm
IP 40
14175 Stokta
2
26.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
50400 Stokta
1
14.0 mm
Kırmızı
32.0 mm
IP 40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
24.4 mm
Kırmızı
32.0 mm
IP 40
3000 Stokta
2
26.0 mm
Kırmızı
32.0 mm
IP 40
21375 Stokta
1
24.4 mm
Kırmızı
32.0 mm
IP 40
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
14.0 mm
Kırmızı
32.0 mm
Işıksız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
24.4 mm
Kırmızı
32.0 mm
Işıksız
12825 Stokta
2
26.0 mm
Kırmızı
32.0 mm
Işıksız
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1
14.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
El Anahtarı Işıksız 3 PA Red

1339879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    Işıksız
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    31.5 mm
El Anahtarı Işıksız 1 PA Red

1339871


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    Işıksız
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Hafif 3 PA Orange

1339880


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    31.5 mm
El Anahtarı AÇIK- KAPALI/1-0 kelepçe 1 PA Red

1339872


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Işıklı 2 PA Orange

1339878


Stok Seviyeleri
14175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Hafif 1 PA Red

1339873


Stok Seviyeleri
50400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı AÇIK- KAPALI/1-0 1 PA Red

1339868


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Işıklı 2 PA Red

1339876


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı AÇIK- KAPALI/1-0 4 Vida 1 PA Red

1339870


Stok Seviyeleri
21375 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Işıksız 1 PA Red

1339874


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    Işıksız
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Işıksız 1 PA Red

1339869


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    Işıksız
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Işıksız 2 PA Red

1339877


Stok Seviyeleri
12825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    Işıksız
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
El Anahtarı Hafif 1 PA Orange

1339875


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Şalter Operasyonu
    On/Off
  • Tip
    IP 40
  • Devre Düzeni A
    NO & 1NC
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm