Menü Arama

Basmalı Düğmeli Anahtar - Plastik, Çıkıntılı

Stokta

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
602,4627 TL - 1.476,0337 TL 8 Stokta
1NO ve 1NC
Red;Green
602,4627 TL - 1.476,0337 TL 16 Stokta
1NO ve 1NC
Black;White
756,0749 TL - 1.852,3836 TL 16 Stokta
1NO ve 1NC
Black;White
788,038 TL - 1.930,6933 TL 8 Stokta
1NO ve 1NC
Red;Green
788,038 TL - 1.930,6933 TL 8 Stokta
1NO ve 1NC
Black;White
756,0749 TL - 1.852,3836 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1NO ve 1NC
Red;Green
El Anahtarı IP 65 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Red;Green

1339727

Fiyat Aralığı
1.476,0337 TL - 602,4627 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Red;Green
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65
El Anahtarı IP 65 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Black;White

1339728

Fiyat Aralığı
1.476,0337 TL - 602,4627 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Black;White
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65
El Anahtarı IP 50 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Black;White

1339791

Fiyat Aralığı
1.852,3836 TL - 756,0749 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Black;White
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65
El Anahtarı IP 65 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Red;Green

1339731

Fiyat Aralığı
1.930,6933 TL - 788,038 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Red;Green
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65
El Anahtarı IP 65 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Black;White

1339732

Fiyat Aralığı
1.930,6933 TL - 788,038 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Black;White
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65
El Anahtarı IP 50 30.0 mm 1NO ve 1NC 4 A Red;Green

1339790

Fiyat Aralığı
1.852,3836 TL - 756,0749 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Buton Tipi
    Uzatılmış Düğme
  • Renk
    Red;Green
  • Devre Düzeni Tipi
    1NO ve 1NC
  • En
    30.0 mm
  • Tip
    IP 65