Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
319 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
73515 Stokta
Steel
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
91450 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
5.0 mm
9820 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
35.0 mm
19380 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
15.0 mm
5652 Stokta
Steel
10.0 mm
M3
30.0 mm
9,7715 TL - 12,0636 TL 93006 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
5.0 mm
66042 Stokta
Steel
10.0 mm
260096 Stokta
Steel
90234 Stokta
Steel
10.0 mm
M4
30.0 mm
244800 Stokta
Steel
83700 Stokta
Steel
208620 Stokta
Steel
8.0 mm
M4
12.0 mm
278040 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
7.0 mm
39600 Stokta
Steel
1271 Stokta
Steel
8.0 mm
M3
18.0 mm
16344 Stokta
Brass
8.0 mm
M5
12.0 mm
232750 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
12.0 mm
604476 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
8.0 mm
M3
17.0 mm
  • / 16
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

304540041152


Stok Seviyeleri
73515 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 55.0 mm

304455041152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

304305141152


Stok Seviyeleri
91450 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 35.0 mm

304435041152


Stok Seviyeleri
9820 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

304315141152


Stok Seviyeleri
19380 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

304330141152


Stok Seviyeleri
5652 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 5.0 mm

308101040050

Fiyat Aralığı
12,0636 TL - 9,7715 TL

Stok Seviyeleri
93006 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

304525041152


Stok Seviyeleri
66042 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

304512041152


Stok Seviyeleri
260096 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm

304430041152


Stok Seviyeleri
90234 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

304510041152


Stok Seviyeleri
244800 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

304445041152


Stok Seviyeleri
83700 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

304412041152


Stok Seviyeleri
208620 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 7.0 mm

304307041152


Stok Seviyeleri
278040 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

304535041152


Stok Seviyeleri
39600 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • GTIP Numarası
    7318190090
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

304318141152


Stok Seviyeleri
1271 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M5 12.0 mm

304512040050


Stok Seviyeleri
16344 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
M3 12.0 mm

304312140050


Stok Seviyeleri
232750 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 20.0 mm

304320240050


Stok Seviyeleri
604476 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 17.0 mm

304317040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3