Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5048 TL - 9,5048 TL | 500 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
310500 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
95,7505 TL - 95,7505 TL | 6210 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
119,0204 TL - 119,0204 TL | 5850 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
114,6352 TL - 114,6352 TL | 706 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
75,0283 TL - 75,0283 TL | 258368 Stokta |
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
84,2155 TL - 84,2155 TL | 13875 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
253250 Stokta |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
125,7619 TL - 125,7619 TL | 578 Stokta |
Brass
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
70,4349 TL - 70,4349 TL | 22950 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
73,293 TL - 73,293 TL | 1496 Stokta |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,4464 TL - 10,4464 TL | 200 Stokta |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,7048 TL - 9,7048 TL | 300 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,234 TL - 10,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
14,5442 TL - 14,5442 TL | 700 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,459 TL - 9,459 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,1539 TL - 13,1539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,3625 TL - 14,3625 TL | 496 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,4608 TL - 10,4608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,568 TL - 13,568 TL | 400 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin