Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,4356 TL - 6,2057 TL 2395 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
5,1639 TL - 5,9339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 967 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
6,647 TL - 7,3855 TL 238510 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
4.8 mm
5,2999 TL - 6,07 TL 337890 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 37360 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL 1000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
5,1639 TL - 5,9339 TL 3000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL 11312 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
3,8595 TL - 4,2882 TL 143976 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
1.6 mm
5,1639 TL - 5,9339 TL 4000 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
5,1186 TL - 5,8887 TL 2000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL 156 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 4000 Stokta
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 41972 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
5,1186 TL - 5,8887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP2-18M-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
2395 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Black

MDLSP2-06M-01BK

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,1639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP2-22M-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
967 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP3-3-01

Fiyat Aralığı
7,3855 TL - 6,647 TL

Stok Seviyeleri
238510 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP2-10M-01

Fiyat Aralığı
6,07 TL - 5,2999 TL

Stok Seviyeleri
337890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP2-14M-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
37360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSPK2-14M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP2-14M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP2-03M-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSPK1-06M-01

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,1639 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP2-12M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
11312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP3-1-01

Fiyat Aralığı
4,2882 TL - 3,8595 TL

Stok Seviyeleri
143976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSPK1-16M-01

Fiyat Aralığı
5,9339 TL - 5,1639 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSP3-6-01

Fiyat Aralığı
5,8887 TL - 5,1186 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSPK1-04M-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
156 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP2-22M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm PA UL94 V-2 Black

MDLSP2-20M-01BK

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-1-12M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
41972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP2-20M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

MDLSPK2-04M-01

Fiyat Aralığı
5,8887 TL - 5,1186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.5 mm