Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
7,2931 TL - 8,2897 TL 20636 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 195132 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 1010 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 14000 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
7,2931 TL - 8,2897 TL 427552 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
5,8864 TL - 6,7719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 15000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
5,7484 TL - 6,387 TL 15215 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 132516 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 2051 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
7,2931 TL - 8,2897 TL 270 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 9000 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 4000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL 531 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 13795 Stokta
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
3,1536 TL - 3,5041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,4356 TL - 6,2057 TL 12000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
7,0666 TL - 8,1084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
5,5717 TL - 6,387 TL 100 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

DLSP-1-8M-19

Fiyat Aralığı
8,2897 TL - 7,2931 TL

Stok Seviyeleri
20636 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-3-10M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
195132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-2-3M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
1010 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-6-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-1-14M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 30.0 mm PA UL94 V-0 Natural

DLSP-1-30M-19

Fiyat Aralığı
8,2897 TL - 7,2931 TL

Stok Seviyeleri
427552 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

MDLSP3-6-19

Fiyat Aralığı
6,7719 TL - 5,8864 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    2.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 38.1 mm PA UL94 V-2 Natural

DLMSP-24-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-1-6M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,7484 TL

Stok Seviyeleri
15215 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 30.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-1-30M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
132516 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-1-16M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
2051 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

DLSP-1-16M-19

Fiyat Aralığı
8,2897 TL - 7,2931 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-2-8M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm PA UL94 V-2 Natural

DLMSP-16-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-22-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
531 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-2-16M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
13795 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

DLMSP-3-01

Fiyat Aralığı
3,5041 TL - 3,1536 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

DLMSP-22-01

Fiyat Aralığı
6,2057 TL - 5,4356 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-0 Natural

DLMSP-18-19

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

DLSP-3-14M-01

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,5717 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Ok Başlı Parça
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm