Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3722 TL - 4,858 TL 2667 Stokta
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
3,5256 TL - 3,9174 TL 5811 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
5,4809 TL - 6,2965 TL 998 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
5,4229 TL - 6,0254 TL 11773 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
6,3031 TL - 7,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
4,3227 TL - 4,803 TL 43425 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL 5000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 45000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
6,3286 TL - 7,0319 TL 27000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
6,147 TL - 7,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,3248 TL - 3,6942 TL 37824 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,5219 TL - 6,3031 TL 44880 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
6,147 TL - 7,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 16000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
5,5219 TL - 6,3031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
6,147 TL - 7,0843 TL 5000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,5261 TL - 6,1401 TL 477700 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 1000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

CBS-4-01

Fiyat Aralığı
4,858 TL - 4,3722 TL

Stok Seviyeleri
2667 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-2-01

Fiyat Aralığı
3,9174 TL - 3,5256 TL

Stok Seviyeleri
5811 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-20-01

Fiyat Aralığı
6,2965 TL - 5,4809 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-18-01

Fiyat Aralığı
6,0254 TL - 5,4229 TL

Stok Seviyeleri
11773 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-20-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

MSP-4-01

Fiyat Aralığı
4,803 TL - 4,3227 TL

Stok Seviyeleri
43425 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-12-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-2-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-8-01

Fiyat Aralığı
7,0319 TL - 6,3286 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-6-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-9-01

Fiyat Aralığı
3,6942 TL - 3,3248 TL

Stok Seviyeleri
37824 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPE-20-19

Fiyat Aralığı
6,3031 TL - 5,5219 TL

Stok Seviyeleri
44880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-14-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-7-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.6 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPM-13-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.5 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPE-11-19

Fiyat Aralığı
6,3031 TL - 5,5219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-12-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPM-8-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPE-2-01

Fiyat Aralığı
6,1401 TL - 5,5261 TL

Stok Seviyeleri
477700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-4-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm