Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,9283 TL - 7,6983 TL 825 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
6,3286 TL - 7,0319 TL 2672 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
6,147 TL - 7,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
6,147 TL - 7,0843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL 4000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,8016 TL - 5,4809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 2077 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,4852 TL - 4,9835 TL 15776 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
5,4809 TL - 6,2965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
6,147 TL - 7,0843 TL 996 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
3,2913 TL - 3,6572 TL 211140 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 2955 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 96720 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
5,5219 TL - 6,3031 TL 2000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,8016 TL - 5,4809 TL 2000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
17.5 mm
6,3031 TL - 7,241 TL 7000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,3452 TL - 6,1601 TL 3000 Stokta
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,5219 TL - 6,3031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-16-01

Fiyat Aralığı
7,6983 TL - 6,9283 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.6 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-13-01

Fiyat Aralığı
7,0319 TL - 6,3286 TL

Stok Seviyeleri
2672 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-14-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-10-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-6-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-7-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPE-12-01

Fiyat Aralığı
5,4809 TL - 4,8016 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPM-7-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
2077 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPM-12-01

Fiyat Aralığı
4,9835 TL - 4,4852 TL

Stok Seviyeleri
15776 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

MSP-14-01

Fiyat Aralığı
6,2965 TL - 5,4809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.5 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPT-11-19

Fiyat Aralığı
7,0843 TL - 6,147 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

MSP-7-01

Fiyat Aralığı
3,6572 TL - 3,2913 TL

Stok Seviyeleri
211140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-7-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
2955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPM-14-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
96720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPE-2-19

Fiyat Aralığı
6,3031 TL - 5,5219 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-10-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 17.5 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPE-11-01

Fiyat Aralığı
5,4809 TL - 4,8016 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

MSP-8-19

Fiyat Aralığı
7,241 TL - 6,3031 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

MSPT-8-01

Fiyat Aralığı
6,1601 TL - 5,3452 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

MSPE-12-19

Fiyat Aralığı
6,3031 TL - 5,5219 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    3.9 mm