Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1667 TL - 9,3664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,8731 TL - 15,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
4,8384 TL - 10,8781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,4198 TL - 9,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 729 Stokta |
M5
|
Black
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
2,9335 TL - 2,9335 TL | 5876 Stokta |
M4
|
White
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | 8000 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
5,2991 TL - 5,2991 TL | 130158 Stokta |
M5
|
Black
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
7,5071 TL - 7,5071 TL | 224850 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 54315 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,7092 TL - 5,7092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
White
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
5,4358 TL - 5,4358 TL | 201362 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 5970 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 20250 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Black
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,2829 TL - 10,2829 TL | 11530 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
8,4218 TL - 8,4218 TL | 8469 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
7,5071 TL - 7,5071 TL | 118482 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5,2991 TL - 5,2991 TL | 446 Stokta |
M5
|
White
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,4358 TL - 5,4358 TL | 11701 Stokta |
M5
|
Black
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin