Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0498 TL - 9,1034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
8,4218 TL - 8,4218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Black
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7,812 TL - 7,812 TL | 108 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,6239 TL - 6,6239 TL | 390 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 24497 Stokta |
M5
|
Black
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
9,652 TL - 9,652 TL | 8432 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
5,4358 TL - 5,4358 TL | 11701 Stokta |
M5
|
Black
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
8,4218 TL - 8,4218 TL | 8469 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
10,2829 TL - 10,2829 TL | 890 Stokta |
M6
|
Black
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,6239 TL - 6,6239 TL | 227276 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
9,652 TL - 9,652 TL | 1828 Stokta |
M6
|
White
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
4,0498 TL - 9,1034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,4198 TL - 9,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,1473 TL - 9,3444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,8384 TL - 10,8781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6,8731 TL - 15,4463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
4,4198 TL - 9,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,1667 TL - 9,3664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,0651 TL - 13,6935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,388 TL - 4,183 TL | 998 Stokta |
#8-32
|
Clear
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin