Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
4,1667 TL - 9,3664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
White
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
6,8731 TL - 15,4463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Black
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
4,8384 TL - 10,8781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
White
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
4,4198 TL - 9,936 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Black
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 729 Stokta
M5
Black
Nylon
15.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 5876 Stokta
M4
White
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
7,812 TL - 7,812 TL 8000 Stokta
M6
White
Nylon
30.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 130158 Stokta
M5
Black
Nylon
25.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL 224850 Stokta
M6
White
Nylon
25.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 54315 Stokta
M5
White
Nylon
20.0 mm
10.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
White
Nylon
10.0 mm
5,4358 TL - 5,4358 TL 201362 Stokta
M5
White
Nylon
30.0 mm
10.0 mm
3,5643 TL - 3,5643 TL 5970 Stokta
M5
White
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL 20250 Stokta
M5
White
Nylon
40.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Black
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
10,2829 TL - 10,2829 TL 11530 Stokta
M6
White
Nylon
48.0 mm
8,4218 TL - 8,4218 TL 8469 Stokta
M6
White
Nylon
36.0 mm
7,5071 TL - 7,5071 TL 118482 Stokta
M6
Black
Nylon
25.0 mm
17.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 446 Stokta
M5
White
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
5,4358 TL - 5,4358 TL 11701 Stokta
M5
Black
Nylon
30.0 mm
  • / 3
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191040908VR

Fiyat Aralığı
9,3664 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR

Fiyat Aralığı
15,4463 TL - 6,8731 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191110908VR

Fiyat Aralığı
10,8781 TL - 4,8384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070901VR

Fiyat Aralığı
9,936 TL - 4,4198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511401

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
729 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

082041011301

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
5876 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

082063050001

Fiyat Aralığı
7,812 TL - 7,812 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611401

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
130158 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

082062550001

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
224850 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

082052011301

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
54315 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

082061050001

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011301

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
201362 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511301

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
5970 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011301

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

082064850001

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
11530 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063650001

Fiyat Aralığı
8,4218 TL - 8,4218 TL

Stok Seviyeleri
8469 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

082062559901

Fiyat Aralığı
7,5071 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
118482 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611301

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011401

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
11701 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler