Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
3,5643 TL - 3,5643 TL 729 Stokta
M5
Black
Nylon
15.0 mm
5,4358 TL - 5,4358 TL 201362 Stokta
M5
White
Nylon
30.0 mm
10.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 108720 Stokta
M4
Black
Nylon
10.0 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 279244 Stokta
M5
Black
Nylon
10.0 mm
2,9335 TL - 2,9335 TL 5876 Stokta
M4
White
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Black
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 446 Stokta
M5
White
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL 20250 Stokta
M5
White
Nylon
40.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 130158 Stokta
M5
Black
Nylon
25.0 mm
3,3224 TL - 3,3224 TL 315861 Stokta
M5
White
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Black
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
4,1004 TL - 4,1004 TL 54315 Stokta
M5
White
Nylon
20.0 mm
10.0 mm
  • / 3
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511401

Fiyat Aralığı
3,5643 TL - 3,5643 TL

Stok Seviyeleri
729 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

082053011301

Fiyat Aralığı
5,4358 TL - 5,4358 TL

Stok Seviyeleri
201362 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

082041011401

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
108720 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011401

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
279244 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

082041011301

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
5876 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

082061059901

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611301

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011301

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611401

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
130158 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011301

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
315861 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Black
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

082052011301

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
54315 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Kafa Çapı
    14.0 mm