Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
61,6131 TL - 61,6131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
894,6518 TL - 894,6518 TL 100 Stokta
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
31,4374 TL - 77,0217 TL 931 Stokta
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
124,0673 TL - 303,965 TL 1800 Stokta
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
218,7534 TL - 306,2548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
298,778 TL - 418,2892 TL 3000 Stokta
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
382,1905 TL - 936,3668 TL 10 Stokta
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
982,3401 TL - 982,3401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
76,6483 TL - 187,7885 TL 867 Stokta
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
140,5785 TL - 364,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
33,8556 TL - 82,9464 TL 628 Stokta
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
33,8556 TL - 33,8556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
784,358 TL - 784,358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
46,0521 TL - 112,8277 TL 208 Stokta
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
50,2577 TL - 123,1315 TL 1700 Stokta
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
28,5985 TL - 70,0664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
65,8187 TL - 161,2561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 319 Stokta
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
27,1265 TL - 66,4602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
36,6944 TL - 89,9014 TL 240 Stokta
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Black PP

491708

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Teknik özellikler
    3 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Black PP

491725

Fiyat Aralığı
894,6518 TL - 894,6518 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Teknik özellikler
    34"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Black PP

491702

Fiyat Aralığı
77,0217 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Black PP

491712

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Black PP

491715

Fiyat Aralığı
306,2548 TL - 218,7534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Black PP

491717

Fiyat Aralığı
418,2892 TL - 298,778 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Black PP

491718

Fiyat Aralığı
936,3668 TL - 382,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Black PP

491726

Fiyat Aralığı
982,3401 TL - 982,3401 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Teknik özellikler
    36"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Black PP

491736

Fiyat Aralığı
187,7885 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
867 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Black PP

491739

Fiyat Aralığı
364,8762 TL - 140,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Black PP

491703

Fiyat Aralığı
82,9464 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
628 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Black PP

491728

Fiyat Aralığı
33,8556 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Black PP

491749

Fiyat Aralığı
784,358 TL - 784,358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Black PP

491732

Fiyat Aralığı
112,8277 TL - 46,0521 TL

Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Black PP

491706

Fiyat Aralığı
123,1315 TL - 50,2577 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Black PP

491701

Fiyat Aralığı
70,0664 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Black PP

491709

Fiyat Aralığı
161,2561 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Black PP

491714

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
319 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Black PP

491700

Fiyat Aralığı
66,4602 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Black PP

491704

Fiyat Aralığı
89,9014 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Teknik özellikler
    1 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah