Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
188,9659 TL - 462,9664 TL 6400 Stokta
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
106,5887 TL - 261,1424 TL 14060 Stokta
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
449,0607 TL - 1.100,1988 TL 10818 Stokta
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
162,825 TL - 398,9214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1.036,3829 TL - 2.539,1383 TL 12834 Stokta
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
714,7715 TL - 1.751,1902 TL 294 Stokta
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
332,0166 TL - 813,4409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
8.360,0297 TL - 20.482,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
1.651,402 TL - 4.045,9349 TL 8100 Stokta
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
42,4772 TL - 104,0694 TL 9180 Stokta
1.5 mm
90.0 mm
94,5312 TL - 231,6014 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
89,5153 TL - 219,3123 TL 10000 Stokta
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
479,9869 TL - 1.175,968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
121,6366 TL - 298,0096 TL 161449 Stokta
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
125,7843 TL - 308,1717 TL 152694 Stokta
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
258,0315 TL - 632,1773 TL 37800 Stokta
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
2.586,1736 TL - 6.336,1254 TL 6953 Stokta
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
9.795,8427 TL - 23.999,8147 TL 90 Stokta
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
2.711,0821 TL - 6.642,1512 TL 323 Stokta
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
  • / 5
Yapışkan Disk DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48316

Fiyat Aralığı
462,9664 TL - 188,9659 TL

Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 40
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48313

Fiyat Aralığı
261,1424 TL - 106,5887 TL

Stok Seviyeleri
14060 Stokta
Özellikler
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 20
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48319

Fiyat Aralığı
1.100,1988 TL - 449,0607 TL

Stok Seviyeleri
10818 Stokta
Özellikler
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 80
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48329

Fiyat Aralığı
398,9214 TL - 162,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1-1/2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48334

Fiyat Aralığı
2.539,1383 TL - 1.036,3829 TL

Stok Seviyeleri
12834 Stokta
Özellikler
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 6"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48321

Fiyat Aralığı
1.751,1902 TL - 714,7715 TL

Stok Seviyeleri
294 Stokta
Özellikler
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 125
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48318

Fiyat Aralığı
813,4409 TL - 332,0166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 65
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48333

Fiyat Aralığı
2.530,6377 TL - 1.032,9133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 5"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48341

Fiyat Aralığı
20.482,0728 TL - 8.360,0297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 20"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Black

48335

Fiyat Aralığı
4.045,9349 TL - 1.651,402 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 8"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 90.0 mm (DIA) 1.5 mm Rubber Black

43267

Fiyat Aralığı
104,0694 TL - 42,4772 TL

Stok Seviyeleri
9180 Stokta
Özellikler
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48312

Fiyat Aralığı
231,6014 TL - 94,5312 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 15
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48311

Fiyat Aralığı
219,3123 TL - 89,5153 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 10
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48320

Fiyat Aralığı
1.175,968 TL - 479,9869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    DIN 100
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48326

Fiyat Aralığı
298,0096 TL - 121,6366 TL

Stok Seviyeleri
161449 Stokta
Özellikler
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1/2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48328

Fiyat Aralığı
308,1717 TL - 125,7843 TL

Stok Seviyeleri
152694 Stokta
Özellikler
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48330

Fiyat Aralığı
632,1773 TL - 258,0315 TL

Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48336

Fiyat Aralığı
6.336,1254 TL - 2.586,1736 TL

Stok Seviyeleri
6953 Stokta
Özellikler
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 10"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48342

Fiyat Aralığı
23.999,8147 TL - 9.795,8427 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 24"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Rubber Black

43899

Fiyat Aralığı
6.642,1512 TL - 2.711,0821 TL

Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 26"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber