Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Flanş Koruyucu Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu diskleri flanş yüzeyine emniyetli bir şekilde tespit eder.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SRFLS
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Cıvata Deliği Boyutu | OD | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLS060B | 17964 Stokta |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 3600 Stokta |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
|||
| 17100 Stokta |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
|||
| 25800 Stokta |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
| 79200 Stokta |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
|||
| 1300 Stokta |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
|||
| 400 Stokta |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
|||
| 535500 Stokta |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||
| 47700 Stokta |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
|||
| 194000 Stokta |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||
| 21000 Stokta |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|||
| 13500 Stokta |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
| 8768 Stokta |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
|||
| 68000 Stokta |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
|||
| 61500 Stokta |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin