Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
432,6586 TL - 432,6586 TL 20 Stokta
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
33,8556 TL - 33,8556 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3/4"
600
117.5 mm
216,4871 TL - 530,3933 TL 64 Stokta
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL 100 Stokta
15.9 mm
1/2"
300
95.3 mm
819,896 TL - 819,896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
714,1232 TL - 714,1232 TL 30 Stokta
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
50,2577 TL - 123,1315 TL 50 Stokta
19.1 mm
2 1/2"
150
177.8 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
267,6249 TL - 374,6748 TL 1120 Stokta
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
459,1544 TL - 459,1544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
20"
300
774.7 mm
65,8187 TL - 161,2561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
4"
150
228.6 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
3 1/2"
300
228.6 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL 850 Stokta
19.1 mm
3"
150
190.5 mm
124,0673 TL - 303,965 TL 4275 Stokta
22.2 mm
8"
150
342.9 mm
28,5985 TL - 70,0664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
3/4"
150
98.4 mm
31,4374 TL - 77,0217 TL 931 Stokta
15.9 mm
1"
150
108.0 mm
87,2287 TL - 87,2287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
5"
300
279.4 mm
218,7534 TL - 306,2548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
44,6852 TL - 109,4788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
2"
150
152.4 mm
167,0704 TL - 409,3224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
10"
150
406.4 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Black PP

491719

Fiyat Aralığı
432,6586 TL - 432,6586 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 117.5 mm ASME, ANSI 600 3/4 Black PP

491728

Fiyat Aralığı
33,8556 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Black PP

491714

Fiyat Aralığı
530,3933 TL - 216,4871 TL

Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Black PP

491727

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Black PP

491724

Fiyat Aralığı
819,896 TL - 819,896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Black PP

491723

Fiyat Aralığı
714,1232 TL - 714,1232 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Teknik özellikler
    30"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 177.8 mm ASME, ANSI 150 2 1/2 Black PP

491706

Fiyat Aralığı
123,1315 TL - 50,2577 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Black PP

491720

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Black PP

491716

Fiyat Aralığı
374,6748 TL - 267,6249 TL

Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 774.7 mm ASME, ANSI 300 20 Black PP

491745

Fiyat Aralığı
459,1544 TL - 459,1544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    774.7 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Black PP

491709

Fiyat Aralığı
161,2561 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Teknik özellikler
    4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Black PP

491735

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Teknik özellikler
    3 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Black PP

491707

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Teknik özellikler
    3"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Black PP

491712

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
4275 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Black PP

491701

Fiyat Aralığı
70,0664 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Teknik özellikler
    3/4"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Black PP

491702

Fiyat Aralığı
77,0217 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Teknik özellikler
    1"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Black PP

491737

Fiyat Aralığı
87,2287 TL - 87,2287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Teknik özellikler
    5"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Black PP

491715

Fiyat Aralığı
306,2548 TL - 218,7534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Teknik özellikler
    14"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Black PP

491705

Fiyat Aralığı
109,4788 TL - 44,6852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Teknik özellikler
    2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Black PP

491713

Fiyat Aralığı
409,3224 TL - 167,0704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Teknik özellikler
    10"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black