Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
432,6586 TL - 432,6586 TL | 20 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
33,8556 TL - 33,8556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
216,4871 TL - 530,3933 TL | 64 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
28,2831 TL - 28,2831 TL | 100 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
819,896 TL - 819,896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
714,1232 TL - 714,1232 TL | 30 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
30"
|
150
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
50,2577 TL - 123,1315 TL | 50 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
501,4213 TL - 501,4213 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
267,6249 TL - 374,6748 TL | 1120 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
459,1544 TL - 459,1544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
20"
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
65,8187 TL - 161,2561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
68,7627 TL - 68,7627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
3 1/2"
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
54,0428 TL - 132,4051 TL | 850 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
3"
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
124,0673 TL - 303,965 TL | 4275 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
28,5985 TL - 70,0664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
31,4374 TL - 77,0217 TL | 931 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
87,2287 TL - 87,2287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
218,7534 TL - 306,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
44,6852 TL - 109,4788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
167,0704 TL - 409,3224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
10"
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin