Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,6944 TL - 89,9014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
87,2287 TL - 122,1202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
61,6131 TL - 61,6131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
568,607 TL - 568,607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
33,8556 TL - 82,9464 TL | 628 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
27,1265 TL - 66,4602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 200 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1"
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
696,7749 TL - 696,7749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
962,9941 TL - 2.359,3354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
982,3401 TL - 982,3401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
111,3452 TL - 272,7957 TL | 50 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
6"
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
294,1869 TL - 294,1869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
130,6912 TL - 320,1936 TL | 75 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
6"
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
46,0521 TL - 112,8277 TL | 208 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
600
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
76,6483 TL - 187,7885 TL | 1 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
44,7904 TL - 44,7904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1 1/2"
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
76,6483 TL - 187,7885 TL | 3 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
5"
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
190,8323 TL - 467,5393 TL | 55 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
10"
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
298,778 TL - 418,2892 TL | 3000 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
38,4819 TL - 38,4819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
1 1/4"
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin