Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
382,1905 TL - 936,3668 TL 10 Stokta
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
1.006,592 TL - 1.006,592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
624,1219 TL - 1.529,0986 TL 10 Stokta
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
894,6518 TL - 894,6518 TL 100 Stokta
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
237,5426 TL - 237,5426 TL 30 Stokta
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
395,2281 TL - 968,309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
140,5785 TL - 364,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
308,9027 TL - 778,06 TL 1580 Stokta
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
784,358 TL - 784,358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
34,9071 TL - 85,5223 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
1/2"
900
120.7 mm
568,607 TL - 568,607 TL 90 Stokta
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL 150 Stokta
22.2 mm
2 1/2"
600
190.5 mm
44,5801 TL - 109,2212 TL 80 Stokta
14.0 mm
DN 65
6
160.0 mm
26,4649 TL - 26,4649 TL 350 Stokta
14.0 mm
DN 10
10
90.0 mm
36,6944 TL - 89,9014 TL 148 Stokta
14.0 mm
DN 40
6
130.0 mm
114,3943 TL - 280,2661 TL 50 Stokta
18.0 mm
DN 200
6
320.0 mm
246,3473 TL - 246,3473 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
10"
900
546.1 mm
793,295 TL - 793,295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
73,9147 TL - 181,0911 TL 360 Stokta
18.0 mm
DN 125
6
240.0 mm
35,3276 TL - 86,5528 TL 100 Stokta
14.0 mm
DN 32
6
120.0 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Black PP

491718

Fiyat Aralığı
936,3668 TL - 382,1905 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Teknik özellikler
    20"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu ANSI 34 300 PP Black PP

491752

Fiyat Aralığı
1.006,592 TL - 1.006,592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Teknik özellikler
    34"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Black PP

491747

Fiyat Aralığı
1.529,0986 TL - 624,1219 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Black PP

491725

Fiyat Aralığı
894,6518 TL - 894,6518 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Teknik özellikler
    34"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Black PP

491759

Fiyat Aralığı
237,5426 TL - 237,5426 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Teknik özellikler
    12"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Black PP

491744

Fiyat Aralığı
968,309 TL - 395,2281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Teknik özellikler
    18"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Black PP

491739

Fiyat Aralığı
364,8762 TL - 140,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Teknik özellikler
    8"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Black PP

491743

Fiyat Aralığı
778,06 TL - 308,9027 TL

Stok Seviyeleri
1580 Stokta
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Black PP

491749

Fiyat Aralığı
784,358 TL - 784,358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Teknik özellikler
    28"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Black PP

491770

Fiyat Aralığı
85,5223 TL - 34,9071 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Teknik özellikler
    1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Black PP

491764

Fiyat Aralığı
568,607 TL - 568,607 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Teknik özellikler
    22"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2 Black PP

491733

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Teknik özellikler
    2 1/2"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    600
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 160.0 mm DIN 6 DN65 Black PP

491802

Fiyat Aralığı
109,2212 TL - 44,5801 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 65
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 90.0 mm DIN 10 DN 10 Black PP

491814

Fiyat Aralığı
26,4649 TL - 26,4649 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 10
  • Sınıf Basınç Derecesi
    10
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 130.0 mm DIN 6 DN 40 Black PP

491800

Fiyat Aralığı
89,9014 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 40
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 320.0 mm DIN 6 DN 200 Black PP

491807

Fiyat Aralığı
280,2661 TL - 114,3943 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 200
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Black PP

491782

Fiyat Aralığı
246,3473 TL - 246,3473 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Teknik özellikler
    10"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Black PP

491788

Fiyat Aralığı
793,295 TL - 793,295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    900
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 240.0 mm DIN 6 DN125 Black PP

491805

Fiyat Aralığı
181,0911 TL - 73,9147 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 125
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Black
Flanş Koruyucu 120.0 mm DIN 6 DN 32 Black PP

491799

Fiyat Aralığı
86,5528 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Teknik özellikler
    DN 32
  • Sınıf Basınç Derecesi
    6
  • Renk
    Black