Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251,394 TL - 615,9156 TL | 125 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 400
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
190,8323 TL - 467,5393 TL | 100 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
59,9308 TL - 146,8306 TL | 109 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
923,3555 TL - 923,3555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
61,6131 TL - 61,6131 TL | 50 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
655,6644 TL - 655,6644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
226,5806 TL - 555,1225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
43,1081 TL - 43,1081 TL | 7 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
72,6531 TL - 72,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
71,6015 TL - 71,6015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
277,4576 TL - 277,4576 TL | 280 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
328,358 TL - 328,358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
50,2577 TL - 50,2577 TL | 50 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
37,5356 TL - 91,9623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
217,7799 TL - 217,7799 TL | 272 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
742,9321 TL - 742,9321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
174,6405 TL - 174,6405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
147,3932 TL - 206,3505 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
117,5486 TL - 117,5486 TL | 300 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
277,995 TL - 277,995 TL | 40 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin