Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114,3943 TL - 280,2661 TL | 50 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
459,1544 TL - 459,1544 TL | 20 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
DN 600
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
54,0428 TL - 132,4051 TL | 115 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
43,5287 TL - 106,6453 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 50
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
27,7574 TL - 27,7574 TL | 850 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
DN 15
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
82,2637 TL - 115,1692 TL | 25 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 150
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
277,4576 TL - 277,4576 TL | 280 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
208,0756 TL - 208,0756 TL | 8 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
8"
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
246,3473 TL - 246,3473 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
853,0157 TL - 2.089,8884 TL | 3 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
982,3401 TL - 2.406,7332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
793,295 TL - 793,295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
127,4358 TL - 127,4358 TL | 50 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
5"
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
92,5832 TL - 92,5832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
4"
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
140,5785 TL - 140,5785 TL | 6 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
6"
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
35,3276 TL - 86,5528 TL | 100 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
59,9307 TL - 146,8304 TL | 200 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 100
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
58,2486 TL - 142,7089 TL | 100 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 80
|
10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
26,4649 TL - 26,4649 TL | 350 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
325,478 TL - 325,478 TL | 80 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 500
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin