Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | b1 | Teknik özellikler | Sınıf Basınç Derecesi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472,8228 TL - 1.158,4159 TL | 20 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
DN 600
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
277,995 TL - 681,0879 TL | 24 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 350
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
190,8323 TL - 467,5393 TL | 75 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 250
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
277,995 TL - 277,995 TL | 20 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
248,5553 TL - 608,9605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
357,4822 TL - 357,4822 TL | 25 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
393,8613 TL - 964,9602 TL | 10 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 500
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
196,7203 TL - 481,9648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin