Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, HDPE, Nylon Renk: Natural, Yellow, Red Seri Kodu: SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7045 TL - 9,7045 TL | 18216 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Red
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,4708 TL - 2,4708 TL | 442260 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Red
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
4,8786 TL - 4,8786 TL | 203542 Stokta |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Red
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrik Dişler
|
||
5,625 TL - 5,625 TL | 32574 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Red
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
3,4802 TL - 3,4802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Red
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,2184 TL - 2,2184 TL | 206 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Red
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF Dişleri
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 172 Stokta |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Red
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,681 TL - 2,681 TL | 3000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Red
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,2956 TL - 8,2956 TL | 62437 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2
|
Red
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
Gas Dişler
|
||
2,639 TL - 2,639 TL | 69000 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Red
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,3656 TL - 2,3656 TL | 905584 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8
|
Red
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gas Dişler
|
||
5,5094 TL - 5,5094 TL | 87015 Stokta |
0.961 in
24.4 mm
|
M22
|
Red
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrik Dişler
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | 112104 Stokta |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
Red
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
3,1016 TL - 3,1016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Red
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | 98100 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Red
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gas Dişler
|
||
3,3119 TL - 3,3119 TL | 8466 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Red
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
Gas Dişler
|
||
10198 | 2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Red
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gas Dişler
|
|
24,3928 TL - 24,3928 TL | 15058 Stokta |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Red
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
Gas Dişler
|
||
2,2184 TL - 2,2184 TL | 812490 Stokta |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Red
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF Dişleri
|
||
2,6737 TL - 6,5506 TL | 12060 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Red
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nylon
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin