Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
282642 Stokta
17.9 mm
M16 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
7500 Stokta
16.5 mm
9/16-18 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
16002 Stokta
27.6 mm
#1-14 in
Kırmızı
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
19500 Stokta
24.4 mm
M22 x 1.5
Kırmızı
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrik
6480 Stokta
27.2 mm
M25 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
152000 Stokta
14.8 mm
1/4-19 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
30465 Stokta
44.4 mm
1-1/4-11 in
Kırmızı
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
14928 Stokta
32.4 mm
7/8-14 in
Kırmızı
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
81940 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
276588 Stokta
28.3 mm
M26 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
438000 Stokta
11.0 mm
3/8-24 in
Kırmızı
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M28 x 1.5
Kırmızı
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
152881 Stokta
29.4 mm
3/4-14 in
Kırmızı
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
336 Stokta
71.5 mm
2-1/4 in
Kırmızı
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
#1-11 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
10198 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 mm
1/2-14 in
Kırmızı
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8 mm
M36 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
1380000 Stokta
13.3 mm
7/16-20 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2670 Stokta
25.3 mm
7/8-18 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
3211 Stokta
21.7 mm
3/4-16 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
  • / 8
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12105


Stok Seviyeleri
282642 Stokta
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11041


Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    9/16-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12826


Stok Seviyeleri
16002 Stokta
Özellikler
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    #1-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12845


Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12110


Stok Seviyeleri
6480 Stokta
Özellikler
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M25 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10559


Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10167


Stok Seviyeleri
30465 Stokta
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1-1/4-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10970


Stok Seviyeleri
14928 Stokta
Özellikler
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12103


Stok Seviyeleri
81940 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12111


Stok Seviyeleri
276588 Stokta
Özellikler
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10251


Stok Seviyeleri
438000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/8-24 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12967


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10205


Stok Seviyeleri
152881 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/4-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 2-1/4 LDPE - PIR Kırmızı

12954


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/4 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10198


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/2-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12123


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10332


Stok Seviyeleri
1380000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12075


Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12847


Stok Seviyeleri
3211 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in