Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
133038 Stokta
23.0 mm
13/16-16 in
Kırmızı
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
19101 Stokta
50.3 mm
1-1/2-11 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
276588 Stokta
28.3 mm
M26 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
1216 Stokta
15.9 mm
M14 x 1.5
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrik
160002 Stokta
34.0 mm
M30 x 2
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
3211 Stokta
21.7 mm
3/4-16 in
Kırmızı
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
2128 Stokta
44.5 mm
M42 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
30465 Stokta
44.4 mm
1-1/4-11 in
Kırmızı
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
#1-11 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
1000 Stokta
77.9 mm
2-1/2-11 in
Kırmızı
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.8 mm
M36 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M28 x 1.5
Kırmızı
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
14928 Stokta
32.4 mm
7/8-14 in
Kırmızı
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
500 Stokta
24.3 mm
M22 x 1.5
Kırmızı
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrik
28 Stokta
50.3 mm
1-7/8-12 in
Kırmızı
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.4 mm
1-5/16-12 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
1380000 Stokta
13.3 mm
7/16-20 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
2670 Stokta
25.3 mm
7/8-18 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
158400 Stokta
24.5 mm
11/16 in
Kırmızı
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
341250 Stokta
24.9 mm
7/8-14 in
Kırmızı
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12825


Stok Seviyeleri
133038 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    13/16-16 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10432


Stok Seviyeleri
19101 Stokta
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1-1/2-11 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12111


Stok Seviyeleri
276588 Stokta
Özellikler
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12104


Stok Seviyeleri
1216 Stokta
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12122


Stok Seviyeleri
160002 Stokta
Özellikler
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M30 x 2
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12847


Stok Seviyeleri
3211 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    3/4-16 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12124


Stok Seviyeleri
2128 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M42 x 2
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10167


Stok Seviyeleri
30465 Stokta
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1-1/4-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10204


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12905


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/2-11 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12123


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M36 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12967


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10970


Stok Seviyeleri
14928 Stokta
Özellikler
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12108


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11804


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-7/8-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10151


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    1-5/16-12 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

10332


Stok Seviyeleri
1380000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12075


Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-18 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

12835


Stok Seviyeleri
158400 Stokta
Özellikler
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    11/16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri, JIC Dişleri LDPE - PIR Kırmızı

11089


Stok Seviyeleri
341250 Stokta
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in