Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6480 Stokta |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 3000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Kırmızı
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
Kırmızı
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP
|
|||
| 14928 Stokta |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
|||
| 167958 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Kırmızı
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
|||
| 276588 Stokta |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Kırmızı
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Kırmızı
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
|||
| 1000 Stokta |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Kırmızı
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
|||
| 152881 Stokta |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Kırmızı
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|||
| 10198 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Kırmızı
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 336 Stokta |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Kırmızı
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
|||
| 30465 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 25230 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 46800 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 56000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 17100 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 15000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 133000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 38000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm