Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43904 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 1530 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 121875 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Sarı
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 136500 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 7871 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 90 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 41400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 18000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 4860 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Sarı
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 343156 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 62900 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 339500 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 420 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 8016 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Sarı
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 85850 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 87624 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 98964 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin