Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 7700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 1100 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 17500 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 34000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 40026 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 43904 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 17536 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 36100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 23680 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 18000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 5688 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 343156 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 90 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 41400 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 9500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin