Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 62900 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 2250 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 500 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 400 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 53046 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 7200 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 962 Stokta |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrik
|
|||
| 98964 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 3900 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 57200 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 243200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 4860 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Sarı
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 12799 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
|||
| 38199 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 9306000 | 7000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin