Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6650 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 110500 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
|||
| 52200 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
|||
| 4950 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 36000 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
|||
| 11000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 60000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 59458 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|||
| 18900 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 10000 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 9500 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 29000 Stokta |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
|||
| 34000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 23364 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 450 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin