Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 186966 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Sarı
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 2975 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 3200 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 3900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
|||
| 1500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10 x 1.0
|
Kırmızı
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin