Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
92700 Stokta
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
884000 Stokta
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
6880 Stokta
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
1061388 Stokta
40.0 mm
1 in - 11 BSP
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
72800 Stokta
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Sarı
15.0 mm
870314 Stokta
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Sarı
15.0 mm
2177500 Stokta
22.0 mm
3/8 in - 19 BSP
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
498682 269964 Stokta
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
382368 Stokta
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
4750 Stokta
37.0 mm
7/8 in - 14 BSP
22.0 mm
Sarı
13.5 mm
167346 Stokta
16.0 mm
1/8 in - 28 BSP
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
219092 Stokta
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
23880 Stokta
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
111082 Stokta
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
229507 Stokta
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
18664 Stokta
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
3500 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
92000 Stokta
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Sarı
10.0 mm
Metrik
498542 179880 Stokta
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
Metrik
86400 Stokta
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Kırmızı
8.7 mm
UNF
  • / 4
Dişli Tapa BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Sarı

498557


Stok Seviyeleri
92700 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP
BSP;GAS N/A Sarı HDPE

498556


Stok Seviyeleri
884000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Sarı

498686


Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 in - 11 BSP 40.0 mm HDPE Sarı

498684


Stok Seviyeleri
1061388 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Sarı

498687


Stok Seviyeleri
72800 Stokta
Özellikler
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/4 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Sarı

498688


Stok Seviyeleri
870314 Stokta
Özellikler
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 3/8 in - 19 BSP 22.0 mm HDPE Sarı

498683


Stok Seviyeleri
2177500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Sarı

498682


Stok Seviyeleri
269964 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm HDPE Sarı

498685


Stok Seviyeleri
382368 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 7/8 in - 14 BSP 37.0 mm HDPE Sarı

498559


Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1/8 in - 28 BSP 16.0 mm HDPE Sarı

498681


Stok Seviyeleri
167346 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in - 28 BSP
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Sarı

498552


Stok Seviyeleri
219092 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 18 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Sarı

498678


Stok Seviyeleri
23880 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Sarı

498677


Stok Seviyeleri
111082 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Sarı

498673


Stok Seviyeleri
229507 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Sarı

498553


Stok Seviyeleri
18664 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 14 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Sarı

498676


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Sarı

498659


Stok Seviyeleri
92000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Sarı

498542


Stok Seviyeleri
179880 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Kırmızı

BLM4B


Stok Seviyeleri
86400 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 - 20 in UNF