Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-0Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
15400 Stokta
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Kırmızı
15.0 mm
226800 Stokta
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Kırmızı
8.9 mm
67 Stokta
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Kırmızı
11.9 mm
14312 Stokta
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Kırmızı
9.5 mm
7544 Stokta
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Kırmızı
15.0 mm
223199 Stokta
14.5 mm
M10 x 1.0
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
1
4050 Stokta
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Kırmızı
12.7 mm
793594 Stokta
17.0 mm
M12 x 1.5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
72234 Stokta
38.0 mm
M30 x 1.5
22.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
16200 Stokta
55.0 mm
M48 x 2.0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
1
608601 Stokta
14.5 mm
M10 x 1.5
7.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
498664 345880 Stokta
22.0 mm
M14 x 1.5
10.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
117838 Stokta
32.0 mm
M26 x 1.5
19.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
113550 Stokta
48.0 mm
M38 x 1.5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
345136 Stokta
28.0 mm
M22 x 1.5
15.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
59370 Stokta
40.0 mm
M32 x 1.5
24.0 mm
Sarı
12.0 mm
1
63990 Stokta
45.0 mm
M36 x 2.0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
1
30932 Stokta
38.0 mm
M30 x 2.0
22.0 mm
Sarı
15.0 mm
1
88524 Stokta
50.0 mm
M42 x 2.0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
1
94552 Stokta
60.0 mm
M52 x 2.0
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
1
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM13B


Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM5B


Stok Seviyeleri
226800 Stokta
Özellikler
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 - 18 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM8B


Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM6B


Stok Seviyeleri
14312 Stokta
Özellikler
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 - 18 in UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM11B


Stok Seviyeleri
7544 Stokta
Özellikler
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1 HDPE Sarı

498660


Stok Seviyeleri
223199 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.0
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri HDPE Kırmızı

BLM9B


Stok Seviyeleri
4050 Stokta
Özellikler
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1 - 14 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M12 x 1.5 HDPE Sarı

498663


Stok Seviyeleri
793594 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 x 1.5 HDPE Sarı

498546


Stok Seviyeleri
72234 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M48 X 2.0 HDPE Sarı

498670


Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M48 x 2.0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M10 x 1.5 HDPE Sarı

498662


Stok Seviyeleri
608601 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M14 x 1.5 HDPE Sarı

498664


Stok Seviyeleri
345880 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M26 x 1.5 HDPE Sarı

498544


Stok Seviyeleri
117838 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M38 x 1.5 HDPE Sarı

498667


Stok Seviyeleri
113550 Stokta
Özellikler
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M38 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M22 x 1.5 HDPE Sarı

498665


Stok Seviyeleri
345136 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M32 x 1.5 HDPE Sarı

498547


Stok Seviyeleri
59370 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M32 x 1.5
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M36 X 2.0 HDPE Sarı

498550


Stok Seviyeleri
63990 Stokta
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M36 x 2.0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M30 X 2.0 HDPE Sarı

498548


Stok Seviyeleri
30932 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2.0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M42 X 2.0 HDPE Sarı

498669


Stok Seviyeleri
88524 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M42 x 2.0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M52 X 2.0 HDPE Sarı

498671


Stok Seviyeleri
94552 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 2.0