Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.
Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1512 Stokta |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 17000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 70148 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||
| 700 Stokta |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| 378000 Stokta |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin